Menu Procurar

Grampo ID Xpansion 31.5 24.9 Aço suave

Esta braçadeira ID Xpansion fixa e aperta peças com furos internos durante processos de maquinagem. A superfície de preensão pode ser limada para se adaptar a curvas ou formas interiores. Fabricada em aço e com um baixo perfil.
Referência da Essentra:

20266820

Número de peça do fabricante:

20266820

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 31.5
Weight g 109.0
d3 min 12.2
d4 M6
d5 11.2
Stock d2 14.2
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 23.1
Torque to max. Nm 17.0
Holding force kN 8.4
Expansion from relaxed dia. max 0.3
Material Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos