Menu Procurar

Grampo ID Xpansion 152.4 45.5 Aço suave

Esta braçadeira ID Xpansion fixa e aperta peças com furos internos durante processos de maquinagem. A superfície de preensão pode ser limada para se adaptar a curvas ou formas interiores. Fabricada em aço e com um baixo perfil.
Referência da Essentra:

20267636

Número de peça do fabricante:

20267636

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 152.4
Weight g 5436.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stock d2 250.2
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 133.4
Torque to max. Nm 170.0
Holding force kN 26.0
Expansion from relaxed dia. max 1.0
Material Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos