Menu Procurar

Modular Pitbull Clamps

Em produção

Modular Pitbull Clamps have a low profile and a strong downward force. It is intended for use in fixtures or cubes.

The slotted version has a clamping step to lift the workpiece off the machine table through milling or drilling. While the small version is appropriate for clamping workpieces in sequence, the back surface of the clamp is used to find the next workpiece.

The clamps back is square to the bottom for proper part placement. It is strong and ready to use after being installed in the application. It is used in power transmission systems, machinery, construction and rigging.

  • It has a low profile and a strong downward force.
  • Slotted version has a clamping step to lift the workpiece off the machine table through drilling.
  • Used in power transmission systems, machinery, construction and rigging.
Material: Hardened Steel Series Code: SR12033

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 Tipo de grampo Tipo de corpo h1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
57.1
31.2
Faca
Compacto
25.1
Solicite o prazo de entrega aqui
107.0
38.1
Faca
Com ranhuras
40.9
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2
25.4
Pitbull - Rombo
Baixo perfil
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
57.1
31.2
Rombo
Compacto
25.1
Solicite o prazo de entrega aqui
107.0
38.1
Rombo
Com ranhuras
40.9
Solicite o prazo de entrega aqui
68.6
37.6
Rombo
Compacto
31.5
Solicite o prazo de entrega aqui
103.6
31.7
Faca
Com ranhuras
25.1
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2
25.4
Pitbull - Lâmina
Baixo perfil
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2
25.4
Pitbull - Maquinado
Baixo perfil
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
103.6
31.7
Rombo
Com ranhuras
25.1
Solicite o prazo de entrega aqui
68.6
37.6
Faca
Compacto
31.5
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2
25.4
Versagrip
Baixo perfil
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2
25.4
Talongrip
Baixo perfil
35.0
Braçadeira Pitbull 25.1 57.1 31.2 Aço endurecido

20267353


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Compacto
  • Tipo de grampo
    Faca
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • Stroke s1
    0.6
Braçadeira Pitbull 40.9 107.0 38.1 Aço endurecido

20267414


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Com ranhuras
  • Tipo de grampo
    Faca
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

20266233


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Baixo perfil
  • Tipo de grampo
    Pitbull - Rombo
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Braçadeira Pitbull 25.1 57.1 31.2 Aço endurecido

20267360


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Compacto
  • Tipo de grampo
    Rombo
  • h1
    25.1
  • l1
    57.1
  • l2
    38.1
Braçadeira Pitbull 40.9 107.0 38.1 Aço endurecido

20267421


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Com ranhuras
  • Tipo de grampo
    Rombo
  • h1
    40.9
  • h2
    35.0
  • l1
    107.0
Braçadeira Pitbull 31.5 68.6 37.6 Aço endurecido

20267384


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Compacto
  • Tipo de grampo
    Rombo
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
Braçadeira Pitbull 25.1 103.6 31.7 Aço endurecido

20267391


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Com ranhuras
  • Tipo de grampo
    Faca
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

20266226


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Baixo perfil
  • Tipo de grampo
    Pitbull - Lâmina
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

20266240


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Baixo perfil
  • Tipo de grampo
    Pitbull - Maquinado
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Braçadeira Pitbull 25.1 103.6 31.7 Aço endurecido

20267407


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Com ranhuras
  • Tipo de grampo
    Rombo
  • h1
    25.1
  • h2
    18.5
  • l1
    103.6
Braçadeira Pitbull 31.5 68.6 37.6 Aço endurecido

20267377


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Compacto
  • Tipo de grampo
    Faca
  • h1
    31.5
  • l1
    68.6
  • l2
    47.0
Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

20266202


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Baixo perfil
  • Tipo de grampo
    Versagrip
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2
Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

20266219


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de corpo
    Baixo perfil
  • Tipo de grampo
    Talongrip
  • d1
    M12
  • h1
    35.0
  • l1
    76.2