Menu Procurar

Talongrip Serrated Grips

Em produção

Talongrip Serrated Grips are made to give superior grip and stability. These clamps have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.

The increased gripping makes them suitable for prolonged usage. For applications in which a precise grasp point is not required or where full-length penetration is needed. Used in machinery, metalworking, and manufacturing.

  • Have a distinctive serrated design that increases gripping force while reducing slippage.
  • It is suitable for prolonged usage.
  • Used in machinery, metalworking, and manufacturing.
Material: Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade w1 h1 l2 Gripping height h2 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
Solicite o prazo de entrega aqui
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
Solicite o prazo de entrega aqui
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
Fixador serrilhado Talongrip 7.8 148.1 66.7 Aço

20266363


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • Fits Wixroyd jaw set
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Fixador serrilhado Talongrip 7.8 98.8 41.3 Aço

20266356


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • Fits Wixroyd jaw set
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Fixador serrilhado Talongrip 9.3 50.0 38.1 Aço

20266349


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • Fits Wixroyd jaw set
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513