Menu Procurar

Uniforce Clamps - Machinable

Em produção

These Machinable Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp. The clamp jaws include excess material that may be machined away to fit the shape of your workpiece. It is extremely strong, long-lasting, and adaptable. They can withstand huge weights and extreme pressure while remaining functioning.

It is very useful for clamping a large number of workpieces. The smooth sliding action and sturdy locking mechanism enable precise and controlled clamping, ensuring exceptional stability and accuracy. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.

  • It clamps two components with the same clamping action as a single clamp.
  • It can withstand huge weights and extreme pressure while remaining functioning.
  • Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Material: Aluminium Series Code: SR12140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
Solicite o prazo de entrega aqui
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
Grampo Uniforce M4 M2 15.7 Alumínio

20267148


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Grampo Uniforce M6 M4 23.9 Alumínio

20267155


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Grampo Uniforce M8 M4 31.8 Alumínio

20267162


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Grampo Uniforce M12 M5 47.5 Alumínio

20267179


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Grampo Uniforce M16 M6 63.5 Alumínio

20267186


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5