Menu Procurar

Grampo Uniforce M6 M4 23.9 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce maquinável destina-se a prender peças de trabalho de forma irregular de uma forma firme e precisa. Conta com mandíbulas maquináveis que podem ser tratadas com uma fresa ou torno. Mantém a braçadeira firme e é eficaz contra as vibrações.
Referência da Essentra:

20267155

Número de peça do fabricante:

20267155

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
d2 M4
h1 19.1
h2 9.4
l1 23.9
l2 15.9
w1 38.1
w2 16.1
w3 6.6
Torque to max. Nm 13.5
Holding force kN 6.6
Weight g 25.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos