20267087
20267087
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 | 7.9 |
---|---|
d2 | M2.5 |
h1 | 9.7 |
h2 | 9.50 |
h3 | 4.7 |
l1 | 11.9 |
w1 | 9.1 |
w2 | 9.5 |
Spread max | 10.0 |
A/F | 2.0 |
Torque to max. Nm | 1.5 |
Qty/pack | 6.0 |
Holding force kN | 1.35 |
Weight g | 68.0 |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.