Menu Procurar

Grampo Uniforce 10.4 M4 15.9 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce é compacta e de tamanho reduzido e foi concebida para prender dois componentes de forma eficiente com uma única ação. É robusta, resiliente e foi concebida para poupar espaço. Tem capacidade para suportar enormes pesos e pressões severas, garantindo uma preensão firme.
Referência da Essentra:

20267094

Número de peça do fabricante:

20267094

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 10.4
d2 M4
h1 14.5
h2 12.70
h3 5.6
l1 15.9
w1 12.3
w2 12.7
Spread max 13.2
A/F 3.0
Torque to max. Nm 3.4
Qty/pack 8.0
Holding force kN 2.23
Weight g 100.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos