Menu Procurar

Grampo Uniforce 16.1 M6 23.8 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce é compacta e de tamanho reduzido e foi concebida para prender dois componentes de forma eficiente com uma única ação. É robusta, resiliente e foi concebida para poupar espaço. Tem capacidade para suportar enormes pesos e pressões severas, garantindo uma preensão firme.
Referência da Essentra:

20267100

Número de peça do fabricante:

20267100

15 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 16.1
d2 M6
h1 19.0
h2 19.05
h3 9.5
l1 23.8
w1 18.6
w2 19.0
Spread max 20.3
A/F 5.0
Torque to max. Nm 13.5
Qty/pack 6.0
Holding force kN 6.68
Weight g 222.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos