Menu Procurar

Grampo Uniforce 20.8 M8 31.7 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce é compacta e de tamanho reduzido e foi concebida para prender dois componentes de forma eficiente com uma única ação. É robusta, resiliente e foi concebida para poupar espaço. Tem capacidade para suportar enormes pesos e pressões severas, garantindo uma preensão firme.
Referência da Essentra:

20267117

Número de peça do fabricante:

20267117

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 20.8
d2 M8
h1 25.9
h2 25.40
h3 12.7
l1 31.7
w1 24.8
w2 25.4
Spread max 26.9
A/F 6.0
Torque to max. Nm 25.0
Qty/pack 4.0
Holding force kN 11.13
Weight g 340.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos