Menu Procurar

Grampo Uniforce 41.2 M16 63.5 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce é compacta e de tamanho reduzido e foi concebida para prender dois componentes de forma eficiente com uma única ação. É robusta, resiliente e foi concebida para poupar espaço. Tem capacidade para suportar enormes pesos e pressões severas, garantindo uma preensão firme.
Referência da Essentra:

20267131

Número de peça do fabricante:

20267131

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 41.2
d2 M16
h1 51.5
h2 50.80
h3 25.4
l1 63.5
w1 49.7
w2 50.8
Spread max 53.0
A/F 14.0
Torque to max. Nm 74.6
Qty/pack 2.0
Holding force kN 26.70
Weight g 1404.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos