Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Esta é uma bucha universal multiusos fabricada em nylon preto com estabilização térmica, concebida para proteger fios, cabos e tubos de arestas inacabadas afiadas. Esta bucha também suporta os cabos, além de absorve os choques e a vibração. Com a certificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10361221

Número de peça do fabricante:

22AF0625

7948 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0412 €
5000 - 19999 0,0371 €
20000 + 0,0334 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

41,20 €

1000 x 0,0412 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro aproximado do cabo de suporte 10.3 mm
Diâmetro do furo compatível 15.9 mm
Diâmetro da cabeça 18.2 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Altura geral 10.3 mm
Material completo Nylon 6
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Abrir/fechado Universal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos