Menu Procurar

N/A;Nylon

Esta bucha universal é fabricada com material estabilizado termicamente com classificação UL94 V2. Foi concebida para proteger fios, cabos e tubagem contra arestas vivas inacabadas. Esta bucha também suporta os cabos, absorvendo choques e vibrações, bem como proporcionando isolamento.
Referência da Essentra:

10221426

Número de peça do fabricante:

22AF0812

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro aproximado do cabo de suporte 27.8 mm
Diâmetro do furo compatível 20.6 mm
Diâmetro da cabeça 22.6 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Altura geral 9.9 mm
Material completo Nylon 6
Cor Preto
Abrir/fechado Universal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos