Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 27.8 mm 20.6 mm Nylon

Esta bucha universal é fabricada com material estabilizado termicamente com classificação UL94 V2. Foi concebida para proteger fios, cabos e tubagem contra arestas vivas inacabadas. Esta bucha também suporta os cabos, absorvendo choques e vibrações, bem como proporcionando isolamento.
Referência da Essentra:

10221433

Número de peça do fabricante:

22AF1093

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1209 €
2500 - 9999 0,1088 €
10000 + 0,0979 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

60,45 €

500 x 0,1209 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro aproximado do cabo de suporte 20.6 mm
Diâmetro do furo compatível 27.8 mm
Diâmetro da cabeça 29.4 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Altura geral 11.5 mm
Material completo Nylon 6
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Abrir/fechado Universal
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos