Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Esta bucha universal é fabricada com material estabilizado termicamente com classificação UL94 V2. Foi concebida para proteger fios, cabos e tubagem contra arestas vivas inacabadas. Esta bucha também suporta os cabos, absorvendo choques e vibrações, bem como proporcionando isolamento.
Referência da Essentra:

10262009

Número de peça do fabricante:

466895

17303 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,2195 €
500 + 1,1589 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 2000

Preço total:

121,95 €

100 x 1,2195 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro aproximado do cabo de suporte 26.9 mm
Diâmetro do furo compatível 38.1 mm
Diâmetro da cabeça 40.1 mm
Altura geral 10.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Abrir/fechado Abrir/fechado
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos