Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Nylon

Esta bucha universal é fabricada com material com classificação UL94 V2. Foi concebida para proteger fios, cabos e tubagem contra arestas vivas inacabadas. Esta bucha também suporta os cabos, absorvendo choques e vibrações, bem como proporcionando isolamento.
Referência da Essentra:

10021613

Número de peça do fabricante:

PGSD-2

4074 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,177 €
2500 + 0,1682 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

88,50 €

500 x 0,177 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro aproximado do cabo de suporte 11.1 mm
Diâmetro do furo compatível 15.9 mm
Espessura da flange 1.6 mm
Diâmetro da cabeça 18.5 mm
Altura geral 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Abrir/fechado Universal
Descrição UL/CSA UL E320906

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos