Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.
Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura mínima do painel | Diâmetro máximo do feixe de cabos | Diâmetro do furo de montagem | Espessura máxima do painel | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3956 € - 0,4163 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
0,2812 € - 0,296 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,3574 € - 0,3762 € | 83535 Em stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
10163184 | 0,1966 € - 0,2163 € | 1000 Em stock |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
|
0,2931 € - 0,3083 € | 2008 Em stock |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
0,2786 € - 0,2932 € | 3187 Em stock |
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
0,5021 € - 0,5282 € | 920 Em stock |
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
|
||
0,3402 € - 0,3582 € | 3487 Em stock |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
0,1976 € - 0,244 € | 3411 Em stock |
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
0,3671 € - 0,4038 € | 3804 Em stock |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
0,2811 € - 0,2962 € | 7880 Em stock |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
0,2957 € - 0,3112 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
0,5638 € - 0,5935 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
0,3402 € - 0,3582 € | 145 Em stock |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,2722 € - 0,2863 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
0,1995 € - 0,2464 € | 3107 Em stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,3114 € - 0,3279 € | 150 Em stock |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
0,3469 € - 0,3651 € | 208 Em stock |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
0,3022 € - 0,3181 € | 3500 Em stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.