Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Preto

Bucha Aberta standard que protege fios, cabos e tubagem contra danos causados por arestas vivas e inacabadas. Proporciona uma abertura regular e protegida. A sua estrutura aberta permite a montagem em orifícios por onde já passa um feixe. A sua montagem fácil por encaixe permite fixá-la em painéis de espessuras comuns. Fabricada em material resistente e com estabilização térmica com classificação UL94 V2.
Referência da Essentra:

10021255

Número de peça do fabricante:

PGSA-2024A

958 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3651 €
2500 + 0,3469 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

182,55 €

500 x 0,3651 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Abrir
Cor Preto
Diâmetro máximo do feixe de cabos 19.5 mm
Material completo Nylon estabilizado por calor 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E320906
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos