Menu Procurar

Buchas de encaixe abertas

Em stock

Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.

Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica e Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Diâmetro máximo do feixe de cabos Diâmetro do furo de montagem Espessura máxima do painel Comprar
0,0954 € - 0,1004 € 6800 Em stock
20.2 mm
0,5021 € - 0,5282 € 920 Em stock
22.9 mm
0,3402 € - 0,3582 € 3487 Em stock
12.3 mm
0,1976 € - 0,244 € 2411 Em stock
6.7 mm
0,3671 € - 0,4038 € 2804 Em stock
22.2 mm
0,2811 € - 0,2962 € 15160 Em stock
20.4 mm
0,2786 € - 0,2932 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
0,3956 € - 0,4163 € 4300 Em stock
17.6 mm
0,3469 € - 0,3651 € 1958 Em stock
19.5 mm
0,3114 € - 0,3279 € 10580 Em stock
9.2 mm
0,2812 € - 0,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0,3574 € - 0,3762 € 75535 Em stock
14.5 mm
0,3955 € - 0,4164 € 11942 Em stock
17.3 mm
10163184 0,1966 € - 0,2163 € 20275 Em stock
9.9 mm
0,3022 € - 0,3181 € 1000 Em stock
9.0 mm
0,2957 € - 0,3112 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
0,5638 € - 0,5935 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
0,3402 € - 0,3582 € 145 Em stock
10.5 mm
0,2031 € - 0,2507 € 2953 Em stock
7.9 mm
0,2722 € - 0,2863 € 200 Em stock
26.6 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

10314593

Intervalo de preços
0,1004 € - 0,0954 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Preto

10021262

Intervalo de preços
0,5282 € - 0,5021 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    22.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Preto

10163139

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3402 €

Níveis de stock
3487 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    12.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

10163115

Intervalo de preços
0,244 € - 0,1976 €

Níveis de stock
2411 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    6.7 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163191

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,3671 €

Níveis de stock
2804 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Preto

10021576

Intervalo de preços
0,2962 € - 0,2811 €

Níveis de stock
15160 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.4 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Preto

10021224

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.4 mm
  • Altura geral
    5.4 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Preto

10021248

Intervalo de preços
0,4163 € - 0,3956 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    17.6 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Preto

10021255

Intervalo de preços
0,3651 € - 0,3469 €

Níveis de stock
1958 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Preto

10021217

Intervalo de preços
0,3279 € - 0,3114 €

Níveis de stock
10580 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.2 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Preto

10021200

Intervalo de preços
0,296 € - 0,2812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Preto

10163153

Intervalo de preços
0,3762 € - 0,3574 €

Níveis de stock
75535 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Preto

10163160

Intervalo de preços
0,4164 € - 0,3955 €

Níveis de stock
11942 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    17.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163184

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1966 €

Níveis de stock
20275 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Preto

10163122

Intervalo de preços
0,3181 € - 0,3022 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Preto

10021231

Intervalo de preços
0,3112 € - 0,2957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Preto

10021279

Intervalo de preços
0,5935 € - 0,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Preto

10163146

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3402 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    10.5 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163177

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2031 €

Níveis de stock
2953 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Preto

10163207

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,2722 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tipo de bucha
    Open
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    26.6 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2