Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) Redonda 3.175 mm Nylon Preto

Esta bucha anti-torção foi concebida para evitar a torção de fios elétricos em montagens elétricas, incluindo acessórios de iluminação. A bucha pode ser aberta para permitir a inserção fácil do cabo.
Referência da Essentra:

10179604

Número de peça do fabricante:

04MP0125ATB

905 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0447 €
5000 - 19999 0,0402 €
20000 + 0,0362 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

44,70 €

1000 x 0,0447 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Anti-Twist
Cor Preto
Diâmetro do furo compatível 3.2 mm
Altura geral 4.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos