Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Preto

Esta bucha fechada de encaixe pode ser instalada em painéis, sem esforço e sem ferramentas, proporcionando proteção contra as arestas aguçadas dos orifícios dos painéis. É fabricada em material termicamente estabilizado com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10074206

Número de peça do fabricante:

110492

3068 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1576 €
5000 + 0,1498 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

157,60 €

1000 x 0,1576 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos