Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Preto

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Referência da Essentra:

10362778

Número de peça do fabricante:

22MP05626

37000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0521 €
5000 - 19999 0,0469 €
20000 + 0,0422 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

52,10 €

1000 x 0,0521 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos