Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon Preto

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Referência da Essentra:

10362952

Número de peça do fabricante:

22MP10913

4900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1479 €
2500 - 9999 0,1331 €
10000 + 0,1198 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

73,95 €

500 x 0,1479 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos