Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Referência da Essentra:

10363065

Número de peça do fabricante:

22MP22529

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6789 €
500 - 1999 0,611 €
2000 + 0,5499 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

67,89 €

100 x 0,6789 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor
Material completo Nylon estabilizado por calor 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos