Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Preto

Esta bucha fechada de encaixe pode ser instalada em painéis, sem esforço e sem ferramentas, proporcionando proteção contra as arestas aguçadas dos orifícios dos painéis. É fabricada em material termicamente estabilizado com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10363096

Número de peça do fabricante:

22MP33745

58 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,5126 €
500 - 1999 1,3613 €
2000 + 1,2252 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

151,26 €

100 x 1,5126 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Funcionalidades especiais Estabilizado por calor
Material completo Nylon estabilizado por calor 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos