Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Preto

Esta bucha de encaixe fechado pode ser instalada sem ferramentas em painéis, exigindo pouco esforço para fornecer proteção de arestas aguçadas dos painéis. É fabricada em material com classificação UL94-V2 com estabilização térmica.
Referência da Essentra:

10380642

Número de peça do fabricante:

466896

670 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1911 €
5000 + 0,1815 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

191,10 €

1000 x 0,1911 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Certificação UL
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos