Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Preto

This open bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Referência da Essentra:

10262023

Número de peça do fabricante:

466901

4838 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3074 €
2500 + 0,2921 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

153,70 €

500 x 0,3074 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Certificação UL
Cor Preto
Material completo Nylon estabilizado por calor 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos