Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Preto

Esta bucha fechada de encaixe pode ser instalada em painéis, sem esforço e sem ferramentas, proporcionando proteção contra as arestas aguçadas dos orifícios dos painéis. É fabricada em material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10112281

Número de peça do fabricante:

PGSB-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1172 €
2500 + 0,1114 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E320906
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos