Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Preto

Esta bucha fechada de encaixe pode ser instalada em painéis, sem esforço e sem ferramentas, proporcionando proteção contra as arestas aguçadas dos orifícios dos painéis. É fabricada em material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10021330

Número de peça do fabricante:

PGSB-20

58 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,2738 €
1000 + 0,2602 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Bucha fechada
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E320906
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos