Menu Procurar

Bucha de localização M14 x 1.5 25.0 Aço inoxidável

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20191986

Número de peça do fabricante:

20191986

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 38,74 €
10 - 19 34,86 €
20 - 49 32,93 €
50 - 99 30,99 €
100 + 29,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

38,74 €

1 x 38,74 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
h 16.0
t 8.0
For panel thickness 6-10
Weight g 40.0
Material Aço inoxidável
Tipo Thin Plate
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos