Menu Procurar

Buchas de localização

Em produção

As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.

Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.

Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.

  • Material: aço ou aço inoxidável SUS 303

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Material For panel thickness d1 Tipo m1 Comprar
29,735 € - 39,6467 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
Aço inoxidável
25.0
Flush Fit
37,6792 € - 50,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
Aço inoxidável
32.0
Thin Plate
9,2453 € - 12,3129 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
Aço inoxidável
6.0
Bush
20,8177 € - 27,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço
32.0
Flush Fit
8,0499 € - 10,7368 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Aço
10.0
Bush
6,3574 € - 8,4625 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
Aço
6.0
Bush
17,5702 € - 23,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Aço
25.0
Thin Plate
10,43 € - 13,9102 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
Aço inoxidável
16.0
Um toque
17,9616 € - 23,9382 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
Aço
25.0
Flush Fit
22,817 € - 30,4226 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
Aço
32.0
Thin Plate
33,7124 € - 44,9463 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
Aço inoxidável
32.0
Flush Fit
11,2974 € - 15,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Aço inoxidável
10.0
Bush
30,7294 € - 40,9796 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Aço inoxidável
25.0
Thin Plate
Bucha de localização M2 x 0.4 25.0 Aço inoxidável

20191948

Intervalo de preços
39,6467 € - 29,735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Bucha de localização M20 x 1.5 32.0 Aço inoxidável

20191993

Intervalo de preços
50,246 € - 37,6792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Bucha de localização M12 x 1.5 6.0 Aço inoxidável

20190248

Intervalo de preços
12,3129 € - 9,2453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    9.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Bush
Bucha de localização M3 x 0.5 32.0 Aço

20190491

Intervalo de preços
27,7569 € - 20,8177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Weight g
    35.0
Bucha de localização M16 x 1.5 10.0 Aço

20190231

Intervalo de preços
10,7368 € - 8,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    13.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Bush
Bucha de localização M12 x 1.5 6.0 Aço

20190224

Intervalo de preços
8,4625 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Weight g
    9.0
  • Material
    Aço
  • Tipo
    Bush
Bucha de localização M14 x 1.5 25.0 Aço

20190460

Intervalo de preços
23,4093 € - 17,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Bucha de localização M12 x 1.5 16.0 Aço inoxidável

20190514

Intervalo de preços
13,9102 € - 10,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Weight g
    12
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Um toque
Bucha de localização M2 x 0.4 25.0 Aço

20190484

Intervalo de preços
23,9382 € - 17,9616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Weight g
    20.0
Bucha de localização M20 x 1.5 32.0 Aço

20190477

Intervalo de preços
30,4226 € - 22,817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Bucha de localização M3 x 0.5 32.0 Aço inoxidável

20191955

Intervalo de preços
44,9463 € - 33,7124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Weight g
    35.0
Bucha de localização M16 x 1.5 10.0 Aço inoxidável

20190255

Intervalo de preços
15,0632 € - 11,2974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    13.0
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo
    Bush
Bucha de localização M14 x 1.5 25.0 Aço inoxidável

20191986

Intervalo de preços
40,9796 € - 30,7294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5