Menu Procurar

Bucha de localização M20 x 1.5 32.0 Aço inoxidável

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20191993

Número de peça do fabricante:

20191993

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 47,50 €
10 - 19 42,75 €
20 - 49 40,37 €
50 - 99 38,00 €
100 + 35,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

47,50 €

1 x 47,50 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
Weight g 55.0
Material Aço inoxidável
Tipo Thin Plate
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos