Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Plana Alívio de tensão PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10363461

Número de peça do fabricante:

23MP03020W

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1618 €
5000 + 0,1537 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

161,80 €

1000 x 0,1618 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Plana
Material PA
Tamanho do cabo Strain Relief
Comprimento da cabeça 11.6 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 16.7 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos