Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 7,6 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10363478

Número de peça do fabricante:

23MP04K40

992 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2119 €
5000 - 19999 0,1907 €
20000 + 0,1717 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

211,90 €

1000 x 0,2119 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Plana
Material PA
Tamanho do cabo 3.0 x 7.6 mm
Comprimento da cabeça 12.6 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 14.3 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos