Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10363522

Número de peça do fabricante:

23MP06N34

2952 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0927 €
5000 - 19999 0,0834 €
20000 + 0,0751 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

92,70 €

1000 x 0,0927 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo SJ;SJT
Comprimento da cabeça 15.1 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 17.9 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos