Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda SJTO;SJT;S;STO PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10363553

Número de peça do fabricante:

23MP07P20

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,195 €
2500 + 0,1853 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

97,50 €

500 x 0,195 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo SJTO;SJT;S;STO
Comprimento da cabeça 18.9 mm
Espessura máxima do painel 3.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 21.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos