Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 5,6 - 7,4 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10380369

Número de peça do fabricante:

465703

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,3032 €
2500 + 0,288 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

151,60 €

500 x 0,3032 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 5.6 - 7.4 mm
Largura do furo compatível 11.5 mm
Comprimento da cabeça 11.5 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos