Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redondo/plano PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10258668

Número de peça do fabricante:

465714

771 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 2,3134 €
2500 + 2,1978 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

1.156,70 €

500 x 2,3134 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redondo/plano
Material PA
Tamanho do cabo 6.4 - 15.2 mm
Comprimento da cabeça 22.2 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos