Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 11,0 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10258842

Número de peça do fabricante:

465784

2649 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,3793 €
1000 + 0,3605 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

75,86 €

200 x 0,3793 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 9.2 - 11.0 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos