Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10281550

Número de peça do fabricante:

497645

6742 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2351 €
500 + 0,2234 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

23,51 €

100 x 0,2351 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 8.2 - 9.2 mm
Comprimento da cabeça 15.9 mm
Espessura máxima do painel 3.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos