Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Plana 3,8 x 8,6 mm PA Preto

Esta bucha de descompressão em nylon preto pode suportar cabos planos nas suas aplicações de montagens elétricas. Utilizado em aplicações para eliminar a tensão e o desgaste do cabo. Utilize com a ferramenta de crimpagem 34811 para uma instalação mais fácil.
Referência da Essentra:

10027417

Número de peça do fabricante:

SRB-F-5

15314 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1728 €
2500 + 0,1642 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

86,40 €

500 x 0,1728 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Plana
Material PA
Tamanho do cabo 3.8 x 8.6 mm
Comprimento da cabeça 15.2 mm
Espessura máxima do painel 3.3 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos