Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm PA Preto

Esta bucha de descompressão em nylon preto pode suportar cabos planos nas suas aplicações de montagens elétricas. Utilizado em aplicações para eliminar a tensão e o desgaste do cabo. Utilize com a ferramenta de crimpagem 34811 para uma instalação mais fácil. Com classificação UL E107293.
Referência da Essentra:

10173343

Número de peça do fabricante:

SRB-F-6

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1223 €
5000 + 0,1163 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

122,30 €

1000 x 0,1223 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Plana
Material PA
Tamanho do cabo 3.0 x 5.6 mm
Comprimento da cabeça 10.3 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 11.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos