Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 6,35 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10027431

Número de peça do fabricante:

SRB-R-5

133288 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1063 €
2500 + 0,1011 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

53,15 €

500 x 0,1063 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 6.35 mm
Comprimento da cabeça 10.9 mm
Espessura máxima do painel 2.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 12.7 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos