Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

Bucha para Alívio de Tensão que encaixa facilmente no painel e bloqueia fios e cabos, protegendo-os contra forças de tração. Fabricada em nylon com classificação UL.
Referência da Essentra:

10173435

Número de peça do fabricante:

SRB-R-8

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,307 €
2500 + 0,2917 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

153,50 €

500 x 0,307 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Material PA
Tamanho do cabo 8.2 - 9.2 mm
Comprimento da cabeça 14.8 mm
Espessura máxima do painel 3.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Largura total 19.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos