Menu Procurar

Bucim de alívio de tensão de fibra

Em produção

Os bucins para alívio de tensão de fibra oferecem proteção adicional à fibra encapada e descoberta enquanto são encaminhadas por um orifício. O corpo em nylon monta-se diretamente no painel e o cabo envolvido na manga passa pelo orifício central. Em nylon natural com classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Comprar
10312872 9,5617 € - 10,0738 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda Fibra revestida de 3,0 mm PA Preto

10312872

Intervalo de preços
10,0738 € - 9,5617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Tipo de cabo
    Fibra revestida de 3,0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0