Menu Procurar

Bucha para alívio de tensão Redonda Fibra revestida de 3,0 mm PA Preto

O kit de bucins de descompressão de montagem rápida em painel funciona como um bucim para cabos de fibras em manga, impedindo que o cabo seja puxado do dispositivo. O corpo de plástico monta-se diretamente no painel e o cabo em manga passa pelo furo central. No interior do painel, os filamentos de Kevlar do cabo são fixados ao corpo de plástico, utilizando uma das duas mangas de fixação (a que for adequada). Fixa-se no painel com um parafuso de montagem. No exterior do painel, uma bota flexível é fixada ao corpo de plástico, oferecendo controlo do raio de flexão do cabo que da unidade de descompressão
Referência da Essentra:

10312872

Número de peça do fabricante:

EFA52-02-ASS

197 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 10,0738 €
1250 + 9,5617 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

2.518,45 €

250 x 10,0738 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma de cabo compatível Redonda
Tipo de cabo Fibra revestida de 3,0 mm
Diâmetro interior 3.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos