Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Referência da Essentra | Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
0,8276 € - 0,8716 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,2332 € - 1,298 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4316 € - 1,5068 € | 2890 Em stock |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10264935 | 1,0136 € - 1,068 € | 725 Em stock |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
2,863 € - 3,02 € | 9598 Em stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,747 € - 1,839 € | 43 Em stock |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,863 € - 3,02 € | 308 Em stock |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2332 € - 1,298 € | 10 Em stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8276 € - 0,8716 € | 26419 Em stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,2332 € - 1,2978 € | 2497 Em stock |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,863 € - 3,02 € | 361 Em stock |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,4316 € - 1,5068 € | 653 Em stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0136 € - 1,068 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,747 € - 1,839 € | 1186 Em stock |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7472 € - 1,8392 € | 3996 Em stock |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,863 € - 3,02 € | 182 Em stock |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8276 € - 0,8716 € | 58096 Em stock |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,6332 € - 0,6668 € | 1838 Em stock |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,4316 € - 1,5068 € | 12755 Em stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0136 € - 1,068 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar