Menu Procurar

Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Referência da Essentra:

10264935

Número de peça do fabricante:

467402

2500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,1297 €
125 + 1,0721 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

28,24 €

25 x 1,1297 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Forma do bucim Espiral
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 4.0 - 8.0 mm
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Tamanho da rosca M16

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos