Menu Procurar

Bucim em espiral PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Preto

Este bucim de cabo em espiral é ideal para utilizar em armários elétricos para descomprimir e proteger o cabo dos movimentos durante a aplicação. Fabricado em nylon preto com uma rosca PG. A porca de bloqueio e a anilha necessárias para a instalação vedante podem ser encomendadas separadamente.
Referência da Essentra:

10264768

Número de peça do fabricante:

467362

2798 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,8716 €
250 + 0,8276 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

43,58 €

50 x 0,8716 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma do bucim Espiral
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Tamanho da rosca PG7

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos