Menu Procurar

Bucim em espiral PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Cinzento

Este bucim de cabo em espiral é ideal para utilizar em armários elétricos para descomprimir e proteger o cabo dos movimentos durante a aplicação. Fabricado em nylon cinzento com uma rosca PG. A porca de bloqueio e a anilha necessárias para a instalação vedante podem ser encomendadas separadamente.
Referência da Essentra:

10264850

Número de peça do fabricante:

467380

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,5068 €
125 + 1,4316 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

37,67 €

25 x 1,5068 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Forma do bucim Espiral
Comprimento da rosca de montagem 9.0 mm
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Tamanho da rosca PG13.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos